M12 female 0° A-cod. with cable shielded
PUR 4x0.34 shielded gy 12.5m
Artículo: | 7000-13201-3311250 |
Peso: | 0.608 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M12, 4 polos
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
Longitud del cable | 12,5 m |
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
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M12 x 1 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Material screw connection | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 331 |
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
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 0,1 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 85 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material envoltura interior | PVC |
Color (envoltura interior) | gris |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 85 ± 5 Shore A |
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
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C |
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Intensidad de corriente mín. cable | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Max. rated voltage power (conductor - ground) | 300 V |
Max. rated voltage power (conductor - conductor) | 350 V |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 1,5 kV @ 60 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
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
Radio de flexión (instalación) | x Outer diameter |
---|---|
radio de curvatura (fijo) | 10 x Outer diameter |
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879200080 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----
---- Conector panelables ----
---- Connector circular para cablear ----