¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M8 male 90° with cable, 180°  7000-08932-6961000
El producto puede ser diferente a la imagen

M8 male 90° with cable, 180°

PUR 8x0.14 bk 10m

Artículo: 7000-08932-6961000
Peso: 0.12 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Macho 90°
M8, 8-polos
con manguera de cables
Atención: transportador de contactos ajustado a 180°
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Certificate

Longitud del cable 10 m
Par de apriete 0,4 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M8
Rosca M8 x 1
Material contacto Aleación de cobre
Material TPU
Nº de polos 8
Ancho de llave SW9
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 30 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 1,5 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Instalación | Conexión
Set de montaje M8 x 1
Ciclos de conexión mín. 100
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3/2
Resistencia de aislamiento mín. 100 MΩ
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Cable
Identificación de cable 696
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 78 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.1 mm
Fabriación (cable) 18× 0.1 mm (cable multi hilo clase 6)
Diámetro (cable) 8× 0.14 mm²
AWG similar a AWG 14
Material aislamiento de cable PP
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.07 mm ±5%
Combinación de torsión 8 cables trenzados altrededor de relleno
Apantallado no
Material cubierta PUR
Ø exterior (cubierta) 5.5 mm ±5%
Color cubierta negro
Color de la cubierta negro
Tensión nominal 300 V
Tensión de test 3000 V AC
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -15...+80 °C
radio de curvatura (fijo) 6× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 5 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 10 m/s²

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879783408
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 7000-08932-696xxxx_E325311-CYJV8_urc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered US 7000-08932-696xxxx_E325311-CYJV2_ur_z_a.pdf (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío