M8 male 0° with cable
PUR 8x0.14 7,5m
Artículo: | 7000-08921-6960750 |
Producto alternativo: | 7000-08921-6961000 |
Peso: | 0.1 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
M8, 8-polos
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.

Datos técnicos
Longitud del cable | 7,5 m |
---|---|
Par de apriete | 0,4 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Family construction form | M8 |
Rosca | M8 x 1 |
Codificación | A |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material | TPU |
Nº de polos | 8 |
Ancho de llave | SW9 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,5 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Set de montaje | M8 x 1 |
---|---|
Ciclos de conexión mín. | 100 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3/2 |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Material screw connection | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Datos de cable
Cable
Identificación de cable | 696 |
---|---|
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 78 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.1 mm |
Fabriación (cable) | 18× 0.1 mm (cable multi hilo clase 6) |
Diámetro (cable) | 8× 0.14 mm² |
AWG | similar a AWG 14 |
Material aislamiento de cable | PP |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.07 mm ±5% |
Combinación de torsión | 8 cables trenzados altrededor de relleno |
Apantallado | no |
Material cubierta | PUR |
Ø exterior (cubierta) | 5.5 mm ±5% |
Color cubierta | negro |
Color de la cubierta | negro |
Tensión nominal | 300 V |
Tensión de test | 3000 V AC |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -15...+80 °C |
radio de curvatura (fijo) | 6× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocidad de desplazamiento | max. 5 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 10 m/s² |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879745307 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |