¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M8 female 90° A-cod. with cable shielded  7000-08801-2010050
El producto puede ser diferente a la imagen

M8 female 90° A-cod. with cable shielded

PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 0.5m

Artículo: 7000-08801-2010050
Peso: 0.037 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Hembra 90°
M8, 4-polos
apantallado
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
Longitud del cable 0,5 m
Par de apriete 0,4 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form M8
Rosca M8 x 1
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 6,5 mm
Material PUR
Ancho de llave SW9
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 50 V
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Tensión de servicio CA (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Set de montaje M8 x 1
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 0,8 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. (fija) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -5 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 80 °C
Conformidades, certificaciones, certificados
Estándar de producto DIN EN 61076-2-114 (M8)

Cable
Identificación de cable 201
Tipo de cable 1 (PVC)
Homologación (cable) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso del cable [G/m] 58,3 g
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 57 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.15 mm
Fabriación (cable) 19× 0.15 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable) 4× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 22
Material aislamiento de cable PVC
Propiedades del material aislamiento del cable Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Resistencia Shore aislamiento del cable 45 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.25 mm ±5%
Color/numeración de cables ma, ne, az, bl
Combinación de torsión 4 hilos trenzados
Apantallado
Pantalla (tipo) Copper braid
Optical shield cover approx. 80%
Material cubierta PVC
Características del material (cubierta) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Dureza shore cubierta 85 ±5 A
Ø exterior (cubierta) 5.3 mm ±5%
Color cubierta gris
Impresión del cable -
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Resistencia térmica flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1-2
Tensión nominal 300 V AC
Tensión de test 2000 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+80 °C
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
GTIN 4048879912273
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificado 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-08801_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA con_01-10.21_uk_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad con_01-10.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad 7000-08001_02-08.19_ce_z_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío