¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M8 female 0° with cable  7000-08941-6950750
El producto puede ser diferente a la imagen

M8 female 0° with cable

PUR 5x0.25 bk UL 7,5m

Artículo: 7000-08941-6950750
Producto alternativo:    7000-08941-6951000
Peso: 0.23 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Hembra recta
M8, 5-polos
Codificado B
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
Longitud del cable 7,5 m
Par de apriete 0,4 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M8
Rosca M8 x 1
Codificación B
Material contacto Aleación de cobre
Material TPU
Nº de polos 5
Ancho de llave SW9
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 30 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 3 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Instalación | Conexión
Set de montaje M8 x 1
Ciclos de conexión mín. 100
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3/2
Resistencia de aislamiento mín. 100 MΩ
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material transportador de contactos PA
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Cable
Identificación de cable 695
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 58 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.1 mm
Fabriación (cable) 32× 0.1 mm (cable multi hilo clase 6)
Diámetro (cable) 5× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material aislamiento de cable PP
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.2 mm ±5%
Combinación de torsión 5 hilos trenzados alrededor de un relleno central
Apantallado no
Material cubierta PUR
Ø exterior (cubierta) 4.7 mm ±5%
Color cubierta negro
Tensión nominal 300 V
Tensión de test 3000 V AC
Rango de temperatura (fijo) -25...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -10...+80 °C
Radio de curvatura (móvil) 7.5× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 5 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879560665
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP 7000-08941_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA con_01-10.21_uk_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad con_01-10.21_ce_z_b.pdf (B)
* Más IVA, más gastos de envío