M23 female 0° with cable
PUR 16x0.5+3x1.0 gy UL/CSA+drag ch. 20m
Artículo: | 7000-23251-4522000 |
Peso: | 4.725 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Hembra recta
M23, 19-polos
19 polos utilizados
para distribuidors de 8 vías, 5 polos
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
7.5 A (1.0 mm²); 3.5 A (0.5 mm²)
Datos técnicos
Longitud del cable | 20 m |
---|---|
Par de apriete | 2 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M23 |
Rosca | M23 x 1 |
Material | PUR |
Nº de polos | 19 |
Ancho de llave | SW27 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 125 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 125 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 7,5 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M23 x 1 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 2 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
---|---|
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material de bloqueo | Cobre (latón) |
Material screw connection | Cobre (latón) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 452 |
---|---|
Color de la cubierta | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 7 wires En torno a Relleno de cable twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 12 wires En sentido contrario twisted |
Envoltura | test |
Filler | sí |
wire arrangement | Gris-rosa, marrón-verde, amarillo, verde-blanco, verde, Rojo-azul, blanco, (marrón-gris, negro, gris-blanco, rojo, marrón-amarillo, rosa, amarillo-blanco, gris, azul, , Verde-amarillo, violeta) |
Mechanical data | Cable
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 231 g/m |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 94 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Outer-diameter (jacket) | 11,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 16 |
Outer diameter insulation | 1,6 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona, Sin sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura |
Amount strands (wire) | 64 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Material wire insulation (Data) | TPE-E |
Outer diameter wire insulation (Data) | 2,1 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sin plomo, libre de halógenos, Sin silicona, Sin sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura |
Amount wires (Data) | 3 |
Amount strands wire (Data) | 128 |
Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 1 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cordón de cobre, pelado |
Wire conductor type (Data) | Clase de cordón 6 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 5,9 A |
Intensidad de corriente mín. conductor (datos) | 15 A |
Electrical resistance line constant wire | 39 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 20 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 90 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -20 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 90 °C |
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
Radio de flexión (instalación) | x Outer diameter |
---|---|
radio de curvatura (fijo) | 8 x Outer diameter |
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 5 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879187992 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |