M16 MALE, 0° 14 POLE,
PUR 8x0.25 + 2x0,5 black 2m
Artículo: | 7000-16751-9590200 |
Peso: | 0.193 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
M16, 14-polos
usado parcialmente
con manguera de cables
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 2 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M16 |
Material | PUR |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 24 V |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M16 x 1.5 |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
---|---|
Material screw connection | Cobre (latón) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 959 |
---|---|
Color de la cubierta | negro |
Structure | Cable
wire arrangement | blanco, verde, amarillo, gris, Gris-rosa, Rojo-azul, verde-blanco, marrón-verde, , azul |
---|
Mechanical data | Cable
Material cubierta | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material envoltura interior | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,5 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 70 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
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
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879196727 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |