M12 male 0° A-cod. with cable
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 8m
Artículo: | 7000-12021-0240800 |
Producto alternativo: | 7000-12021-0340800 |
Peso: | 0.312 kg |
País de origen: | DE |
Bajo pedido
Descripción
⚠ NOTA ⚠
PRODUCTO DESCONTINUADO. TENGA EN CUENTA EL ARTÍCULO ALTERNATIVO.
Macho recto
M12, 4 polos
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.






Datos técnicos
Longitud del cable | 8 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 10 mm |
Codificación | A |
Material | PUR |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 250 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M12 x 1 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 2,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Material screw connection | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. (fija) | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Conformidades, certificaciones, certificados
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Datos de cable
Cable
Identificación de cable | 024 |
---|---|
Tipo de cable | 2 (PUR/PVC) |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Peso del cable [G/m] | 42,68 g |
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.1 mm |
Fabriación (cable) | 42× 0.1 mm (cable multifilar clase 6) |
Diámetro (cable) | 4× 0.34 mm² |
AWG | similar a AWG 22 |
Material aislamiento de cable | PVC |
Propiedades del material aislamiento del cable | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia Shore aislamiento del cable | 43 ±5 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.25 mm ±5% |
Color/numeración de cables | ma, ne, az, bl |
Combinación de torsión | 4 hilos trenzados |
Apantallado | no |
Material cubierta | PUR/PVC |
Características del material (cubierta) | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios |
Dureza shore cubierta | 80 ±5 A (PVC-bajo cubierta); 85 ±5 A (cubierta -PUR) |
Ø exterior (cubierta) | 4.6 mm ±5% |
Color cubierta | amarillo |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos |
Tensión nominal | UL 300 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+80 °C |
radio de curvatura (fijo) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 15× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocidad de desplazamiento | max. 3.3 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 5 m/s² |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879218702 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----
---- Marcador de cables ----
---- Connector circular para cablear ----
-
Consejo
---- Accesorios para marcar ----