¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 male 0° A-cod. with cable  7000-12001-0530150
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 male 0° A-cod. with cable

PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m

Artículo: 7000-12001-0530150
Producto alternativo:    7000-12001-0530300
Peso: 0.058 kg
País de origen:  DE
Se fabricará prioritariamente para Ud
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Macho recto
Fundición inyectada, tapa de seguridad recubierta
M12, 3-polos
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
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
Longitud del cable 1,5 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 10 mm
Codificación A
Material PUR
Nº de polos 3
Ancho de llave SW13
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 250 V
Tensión de servicio CC máx. 250 V
Tensión de servicio CA (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Set de montaje M12 x 1
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 2,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Recubierto con Safe Cover
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Conformidades, certificaciones, certificados
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12)

Cable
Identificación de cable 053
Tipo de cable 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Homologación (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso del cable [G/m] 29,7 g
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 60 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.1 mm
Fabriación (cable) 42× 0.1 mm (cable multifilar clase 6)
Diámetro (cable) 3× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 22
Material aislamiento de cable PP
Propiedades del material aislamiento del cable Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo
Resistencia Shore aislamiento del cable 74 ±3 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.25 mm ±5%
Color/numeración de cables ma, ne, az
Combinación de torsión 3 cables trenzados
Apantallado no
Material cubierta PUR
Características del material (cubierta) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión y a saplicaduras de hydrolysis, microbial y soldadura
Dureza shore cubierta 58 ±3 D
Ø exterior (cubierta) 4.3 mm ±5%
Color cubierta amarillo
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404)
Resistencia térmica flame retardant UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, welding spark resistant
Tensión nominal 300 V AC
Tensión de test 2500 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento)
Rango de temperatura (móvil) -25...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento)
radio de curvatura (fijo) 5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 10 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 3.3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²
Estrés de torsión ±360°/m
Número de ciclos de torsión max. 1 Mio. (25 °C)
Velocidad de torsión 35 ciclos/minuto

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879219648
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 7000-12001-xxxxxxx_080128-0-000-C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 7000-12001-xxxxxxx_080128-0-000-C6233-81_csau_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed CA 7000-12001-0530150_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 7000-12001-0530150_E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificado 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-12001_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 7000-12001_04.06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 7000-12001_04.06.19_ce_z_e.pdf (E)

---- Marcador de cables ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Connector circular para cablear ----
---- Llave dinamométrica ----
* Más IVA, más gastos de envío