M12 female 90° A-cod. with cable shielded
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1m
Artículo: | 7000-13281-2430100 |
Peso: | 0.077 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Hembra 90°
M12, 5 polos
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
Longitud del cable | 1 m |
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
Nº de polos | 5 |
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
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
---|---|
Set de montaje | M12 x 1 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado | sin |
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
Identificación de cable | 243 |
---|---|
Tipo de cable | 3 |
Color de la cubierta | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires En torno a Relleno de cable twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 80 % |
Envoltura | test, Foil |
Filler | sí |
wire arrangement | , negro, azul, blanco, gris |
Mechanical data | Cable
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 5 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 57,2 g/m |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Intensidad de corriente mín. cable | 4,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Nominal voltage power AC max. | 300 V |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 2 kV @ 60 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
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
Estrés de torsión | ± 30 °/m |
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
GTIN | 4048879623278 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Connector circular para cablear ----