¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 90° A-cod. with cable shielded  7000-13281-2032000
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female 90° A-cod. with cable shielded

PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 20m

Artículo: 7000-13281-2032000
Peso: 1.385 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Hembra 90°
M12, 5 polos
apantallado
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 20 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Material contacto Aleación de cobre
Material PUR
Nº de polos 5
Ancho de llave SW13
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Revestimiento contacto chapado en oro
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 60 V
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Tensión de servicio CA (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Set de montaje M12 x 1
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado sin
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material junta FKM
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificación de cable 203
Tipo de cable 1
Color de la cubierta gris
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires En torno a Relleno de cable twisted
Apantallado de cable (tipo) Trenzado de cobre, estañado
Apantallado de cable (recubrimiento) 80 %
Envoltura test, Foil
Filler
wire arrangement , negro, azul, blanco, gris
Mechanical data | Cable
Cable weigth 68,2 g/m
Material cubierta PVC
Dureza shore cubierta 85 ± 5 Shore A
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Outer-diameter (jacket) 5,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Fácil de procesar a máquina
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, Sin silicona
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cordón de cobre, pelado
Conductor type (wire) Clase de cordón 5
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
AC withstand voltage power (wire - shield) 2 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -30 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -5 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 80 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879863698
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)

---- Connector circular para cablear ----
* Más IVA, más gastos de envío