¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 0° shielded with cable
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female 0° shielded with cable

PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 20m
Artículo: 7000-13221-6032000
Peso: 1.381 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Hembra recta
M12, 5 polos
apantallado
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Forma
Forma 13221
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.) sin
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado de contaminación 3
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables
N°/diámetro de hilos 5× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PVC (ma, bl, az, ne, gr)
Material (cubierta) PVC (UL/CSA)
Ø exterior del cable 5.6 mm ±5%
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+80 °C
Identificación de cable 603
Tipo de cable 1 (PVC)
Homologación (cable) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso del cable [G/m] 68,20
Material (cable) Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 60 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.15 mm
Fabriación (cable) 19× 0.15 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable) 5× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 22
Material (aislamiento de cable) PVC
Propiedades del material (aislamiento del cable) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión
Resistencia shore (aislamiento del cable) 59 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.25 mm ±5%
Color/numeración de cables ma, ne, az, bl, gr
Combinación de torsión 5 hilos trenzados alrededor de un relleno central
Apantallado
min. 80%
Material (cubierta) PVC
Características del material (cubierta) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión
Dureza shore (cubierta) 85 ±5 A
Ø exterior (cubierta) 5.6 mm ±5%
Color (cubierta) negro
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal 300 V AC
Tensión de test 2000 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+80 °C
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Color de la cubierta negro
Datos comerciales
EAN 4048879864213
eClass 27279218
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf