¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 0° shielded with cable
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female 0° shielded with cable

PUR 3x0.34 shielded gy 25m
Artículo: 7000-13181-3182500
Peso: 1.166 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Hembra recta
M12, 3-polos
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
Forma 13181
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado de contaminación 3
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables
Número de cable 318
N°/diámetro de hilos 3× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PVC (ma, az, ne)
Color de la cubierta gris
Material (cubierta) PUR/PVC
Ø exterior del cable 5.9 mm ±5%
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 15× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+70 °C
Apantallado
Color (cubierta) gris
Homologación (cable) CE conform
Datos comerciales
EAN 4048879646123
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
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-13181_stp_x_a.zip
  • Descargar Información: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
cULus
* solo para cables con normativa UL/CSA
* Más IVA, más gastos de envío