¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 MALE 90° SHIELDED
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 MALE 90° SHIELDED

PUR 3X0.34 shielded GRAY, 5m
Artículo: 7000-13121-3180500
Peso: 0.272 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Macho 90°
M12, 3-polos
apantallado
Codificado A
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Forma
Forma 13121
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Nº de polos 3
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Indicador LED no
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Modo de montaje insertado, apretado
Material (contacto) Aleación de cobre
Material (superficie de contacto) Au
Grado de contaminación 3
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables
Número de cable 318
N°/diámetro de hilos 3× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PVC (ma, az, ne)
Color de la cubierta gris
Material (cubierta) PUR/PVC
Ø exterior del cable 5.9 mm ±5%
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 15× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+70 °C
Apantallado
Color (cubierta) gris
Homologación (cable) CE conform
Datos comerciales
EAN 4048879200752
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
  • Descargar Aprobación: CSA CA 7000-13121-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Descargar Aprobación: CSA US 7000-13121-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Descargar Aprobación: UL Listed CA 7000-13121-3180500_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Aprobación: UL Listed US 7000-13121-3180500_E325311-CYJV_ul_z_b.pdf
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-13121_stp_x_a.zip
  • Descargar Información: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
cULus
* solo para cables con normativa UL/CSA
* Más IVA, más gastos de envío