¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 FEMALE 90° SHIELDED
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 FEMALE 90° SHIELDED

PUR 5X0.34 shielded GRAY, UL/CSA 4m
Artículo: 7000-13281-9490400
Peso: 0.18 kg
Bajo pedido
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
Forma 13281
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Nº de polos 5
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Indicador LED no
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.) sin
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Modo de montaje insertado, apretado
Material (contacto) Aleación de cobre
Material (superficie de contacto) Au
Material (junta) FKM
Grado de contaminación 3
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables
Número de cable 949
N°/diámetro de hilos 5× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PP (ma, bl, az, ne, gr)
Cadenas portacables 2.5 Mio.
Color de la cubierta gris
Material (cubierta) PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable 6.5 mm ±5%
radio de curvatura (fijo) 5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -20...+80 °C
Apantallado
Datos comerciales
EAN 4048879353861
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
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-13281_stp_x_a.zip
  • Descargar Información: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
cULus
* solo para cables con normativa UL/CSA
* Más IVA, más gastos de envío