¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 FEMALE 90° SHIELDED
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 FEMALE 90° SHIELDED

PUR 5X0.34 shielded black UL/CSA, drag ch 5m
Artículo: 7000-13281-6430500
Peso: 0.305 kg
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
Forma 13281
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Nº de polos 5
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Indicador LED no
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.) sin
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Modo de montaje insertado, apretado
Material (contacto) Aleación de cobre
Material (superficie de contacto) Au
Material (junta) FKM
Grado de contaminación 3
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables
N°/diámetro de hilos 5× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PP (ma, bl, az, ne, gr)
Cadenas portacables 5 Mio.
Material (cubierta) PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable 5.6 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -25...+80 °C
Identificación de cable 643
Tipo de cable 3 (PUR)
Homologación (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso del cable [G/m] 57,20
Material (cable) Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 57 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.1 mm
Fabriación (cable) 42× 0.1 mm (cable multifilar clase 6)
Diámetro (cable) 5× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 22
Material (aislamiento de cable) PP
Propiedades del material (aislamiento del cable) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable) 70 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.25 mm ±5%
Color/numeración de cables ma, ne, az, bl, gr
Combinación de torsión 5 hilos trenzados alrededor de un relleno central
Apantallado
Material (cubierta) PUR
Características del material (cubierta) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios
Dureza shore (cubierta) 90 ±5 A
Ø exterior (cubierta) 5.6 mm ±5%
Color (cubierta) negro
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404)
Tensión nominal 300 V AC
Tensión de test 2000 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento)
Rango de temperatura (móvil) -25...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento)
radio de curvatura (fijo) 5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 5 Mio. (25 °C)
Distancia de recorrido (cadenas portacables) max. 5 m (horizontal)
Velocidad de desplazamiento max. 3.3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²
Estrés de torsión ±30°/m
Número de ciclos de torsión max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidad de torsión 35 ciclos/minuto
Color de la cubierta negro
Datos comerciales
EAN 4048879465236