¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 0° B-cod. with cable shielded  7000-14044-8030250
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female 0° B-cod. with cable shielded

PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2.5m

Artículo: 7000-14044-8030250
Peso: 0.174 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Hembra recta
M12, 4 polos
Codificado B
apantallado
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 2,5 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación B
Material PUR
Nº de polos 4
Ancho de llave SW13
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 60 V
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Tensión de servicio CA (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Instalación | Conexión
Set de montaje M12 x 1
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado sin
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificación de cable 803
Color de la cubierta violeta
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 2 Interconexiones de cableado twisted
Apantallado de cable (tipo) Trenzado de cobre, estañado
Apantallado de cable (recubrimiento) 65 %
Envoltura Foil
Drain wire (cross-section) 22 AWG
wire arrangement (blanco, azul), (negro, rojo)
Mechanical data | Cable
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) 1 Mio.
Cable weigth 63,12 g/m
Material cubierta PUR
Dureza shore cubierta 90 ± 5 Shore A
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Outer-diameter (jacket) 6,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PE
Amount wires 2
Outer diameter insulation 2,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 64 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 24 AWG
Conductor crosssection (wire) 24 AWG
Drain wire (cross-section) 22 AWG
Material conductor wire Cordón de cobre, estañado
Electrical function wire Datos
Material wire insulation (Data) PE
Outer diameter wire insulation (Data) 1,5 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 53 %
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos
Amount wires (Data) 2
Amount strands wire (Data) 19
Diameter of single wires (Data) 22 AWG
Conductor crosssection wire (Data) 22 AWG
Material conductor wire (Data) Cordón de cobre, estañado
Electrical function wire (data) Potencia
Distancia de recorrido (cadenas portacables) 5 m
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4,5 A
Intensidad de corriente mín. conductor (datos) 6 A
Electrical function wire Datos
Electrical function wire (data) Potencia
Characteristic impedance 120 Ω ± 10 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire 78 Ω/km
Electrical resistance coating wire (Data) 54 Ω/km
Nominal voltage power AC max. 300 V
Electric capacitance (power) 40000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -30 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 70 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
Radio de flexión (instalación) x Outer diameter
radio de curvatura (fijo) 6 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 10 x Outer diameter
Número de ciclos de torsión 2 Mio.
Velocidad de torsión 35 Ciclos/min
Estrés de torsión ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879744904
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)
* Más IVA, más gastos de envío