¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 FEMALE 0° SHIELDED
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 FEMALE 0° SHIELDED

PVC 5X0.34 shielded GRAY, 50m
Artículo: 7000-13221-3485000
Peso: 2.866 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Hembra recta
M12, 5 polos
apantallado
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Forma
Forma 13221
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.) sin
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado de contaminación 3
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables
Número de cable 348
N°/diámetro de hilos 5× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PVC (ma, bl, az, ne, ve-am)
Color de la cubierta gris
Material (cubierta) PVC
Ø exterior del cable 5.9 mm ±5%
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 15× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+70 °C
Apantallado
Color (cubierta) gris
Homologación (cable) CE conform
Datos comerciales
EAN 4048879199858
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
  • Descargar Aprobación: CSA CA 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Descargar Aprobación: CSA US 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf