¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 FEMALE 0° SHIELDED
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 FEMALE 0° SHIELDED

PUR 4X0.34 shielded GRAY, UL/CSA 20m
Artículo: 7000-13201-3352000
Producto alternativo:    7000-13201-2412000
Peso: 0.797 kg
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
Forma 13201
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Tensión de servicio 1.5 kV
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado de contaminación 3
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables
N°/diámetro de hilos 4× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PP (ma, bl, az, ne)
Material (cubierta) PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable 5.9 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -20...+80 °C
Identificación de cable 335
Tipo de cable PUR-OB
Homologación (cable) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Peso del cable [G/m] 56,10
Material (cable) Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 52 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.1 mm
Diámetro (cable) 4× 0.34 mm²
Material (aislamiento de cable) PP
Propiedades del material (aislamiento del cable) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable) 72 ±3 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.55 mm ±5%
Color/numeración de cables ma, ne, az, bl
Combinación de torsión 4 hilos trenzados
Apantallado
min. 85%
Material (cubierta) PUR
Dureza shore (cubierta) 85 ±3 A
Ø exterior (cubierta) 5.9 mm ±5%
Color (cubierta) gris
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (VDE 0472 parte 803 test B)
Tensión nominal 300 V AC
Tensión de test 2000 V AC
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -20...+80 °C
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Color de la cubierta gris
Datos comerciales
EAN 4048879199964
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
  • Descargar Aprobación: CSA CA 7000-13201-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Descargar Aprobación: CSA US 7000-13201-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-13201_stp_x_a.zip
  • Descargar Información: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
cULus
* solo para cables con normativa UL/CSA
* Más IVA, más gastos de envío