M8 male 0° D-cod. with cable shielded
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.5m
Artículo: | 7000-09001-7960150 |
Peso: | 0.117 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
M8, 4-polos
con manguera de cables
Propiedades de transmisión con transmisión de canal hasta 100 m
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
Otras longitudes bajo demanda.



Datos técnicos
Forma
Forma | 09001 |
---|
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | max. 60 V DC |
---|---|
Tensión de servicio | 1.5 kV |
Corriente de trabajo por contacto | 4 A |
Nº de polos | 4 |
Parámetro de transferencia | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801) |
Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
Grupo de material | IEC 60664-1, category I |
Protección | IP65, IP66K, IP67 |
Características generales
Estándares | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
---|---|
Modo de montaje | insertado, apretado |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie de contacto | Au |
Grado de contaminación | 3 |
Rango de temperatura | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |
Cables
Identificación de cable | 796 |
---|---|
Homologación (cable) | cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform |
Peso del cable [G/m] | 69,3 g |
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Fabriación (cable) | 7× 0.254 mm |
Diámetro (cable) | 1× 4× AWG22/7 |
Material aislamiento de cable | PE |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.4 mm ±5% |
Color/numeración de cables | bl, am, az, na |
Apantallado | sí |
Pantalla (tipo) | Copper braid |
optical shield cover | min. 85% |
Material cubierta | PUR |
Características del material (cubierta) | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios |
Ø exterior (cubierta) | 6.7 mm ±5% |
Color cubierta | verde |
resistencia química | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Resistencia térmica | Antiinflamable de acuerdo con el ensayo UL 1581 sección 1090, sección 1100 (FT2) y la norma IEC 60332-1-2. |
Tensión nominal | 300 V |
Tensión de test | 2000 V AC (duranción de test 1 min) |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -30...+70 °C |
radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 12× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 3 Mio. (25 °C) |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | max. 5 m (horizontal) |
Velocidad de desplazamiento | max. 3.3 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 2 m/s² |
Estrés de torsión | ±180°/m |
Número de ciclos de torsión | max. 1 Mio. (25 °C) |
Número de artículo del fabricante | 7000-09001-7960150 |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879838153 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |