¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M8 male 0° A-cod. with cable shielded  7000-08811-7910055
El producto puede ser diferente a la imagen

M8 male 0° A-cod. with cable shielded

PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.55m

Artículo: 7000-08811-7910055
Peso: 0.042 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Ethernet CAT5e
Macho recto
M8, 4-polos
apantallado
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
Tecnologías de bus

Longitud del cable 0,55 m
Par de apriete 0,4 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form M8
Rosca M8 x 1
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 8,5 mm
Material PUR
Ancho de llave SW9
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 60 V
Corriente de servicio por contacto máx. 1,5 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Tasa de transmisión máx. 100 MBit/s
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Dúplex Full duplex
Instalación | Conexión
Set de montaje M8 x 1
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 0,8 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Cobre (latón)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Cable
Identificación de cable 791
Homologación (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso del cable [G/m] 59,4 g
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 139.3 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.15 mm
Fabriación (cable) 19× 0.15 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable) 1× 4× AWG26
AWG similar a AWG 20
Material aislamiento de cable PO
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.05 mm ±5%
Color/numeración de cables bl, na, az, am
Combinación de torsión 4 hilos trenzados
Apantallado
Pantalla (tipo) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Material cubierta PUR
Características del material (cubierta) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo
Ø exterior (cubierta) 4.9 mm ±5%
Color cubierta verde
resistencia química Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Resistencia térmica retardante a la llama
Tensión nominal 300 V AC
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -30...+70 °C
radio de curvatura (fijo) 7.5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 12× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 5 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879775540
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificado 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-08811_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA con_01-10.21_uk_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad con_01-10.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad 7000-08001_02-08.19_ce_z_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío