¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M8 female 0° D-cod. with cable shielded  7000-09041-7960300
El producto puede ser diferente a la imagen

M8 female 0° D-cod. with cable shielded

PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m

Artículo: 7000-09041-7960300
Peso: 0.22 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Hembra recta
M8, 4-polos
D-coded
Apantallado
con manguera de cables
El producto cumple los requisitos conforme a la norma UN/ECE R118

Buena resistencia a los productos químicos y al aceite (la resistencia al aceite no aplica cuando se utilizan cables de PVC)
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
Longitud del cable 3 m
Par de apriete 0,4 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M8
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 8,5 mm
Codificación D
Material contacto Aleación de cobre
Material PUR
Nº de polos 4
Ancho de llave SW9
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Revestimiento contacto chapado en oro
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Corriente de servicio por contacto máx. 1,5 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801)
Tasa de transmisión máx. 100 MBit/s
Instalación | Conexión
Set de montaje M8 x 1
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. (fija) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 70 °C
Conformidades, certificaciones, certificados
Estándar de producto DIN EN 61076-2-114 (M8)

Cable
Identificación de cable 796
Homologación (cable) cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform
Peso del cable [G/m] 69,3 g
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 55 Ω/km (20 °C)
Fabriación (cable) 7× 0.254 mm
Diámetro (cable) 1× 4× AWG22/7
Material aislamiento de cable PE
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.4 mm ±5%
Color/numeración de cables bl, am, az, na
Apantallado
Pantalla (tipo) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Material cubierta PUR
Características del material (cubierta) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios
Ø exterior (cubierta) 6.7 mm ±5%
Color cubierta verde
resistencia química Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Resistencia térmica Antiinflamable de acuerdo con el ensayo UL 1581 sección 1090, sección 1100 (FT2) y la norma IEC 60332-1-2.
Tensión nominal 300 V
Tensión de test 2000 V AC (duranción de test 1 min)
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -30...+70 °C
radio de curvatura (fijo) 5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 12× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 3 Mio. (25 °C)
Distancia de recorrido (cadenas portacables) max. 5 m (horizontal)
Velocidad de desplazamiento max. 3.3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 2 m/s²
Estrés de torsión ±180°/m
Número de ciclos de torsión max. 1 Mio. (25 °C)

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879853033
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP 7000-09041_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío