¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 male 0° A-cod. with cable shielded
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 male 0° A-cod. with cable shielded

PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 5m
Artículo: 7000-13103-8030500
Peso: 0.303 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Macho recto
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
Forma 13103
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65/IP67
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
Identificación de cable 803
Peso del cable [G/m] 63,12 g
Material (cable) cable Cu, baño de estaño
resistencia (principal) max. 78 Ω/km (par datos, max. 54 Ω/km (par potencia); (20 °C)
AWG similar a AWG 24 (0.25 mm²); similar a AWG 22 (0.34 mm²)
Cable-Ø incl. Aislamiento 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Color/numeración de cables bl, az (par datos); ne, ro (par de potencia)
Apantallado
min. 65%
Material (cubierta) PUR
Ø exterior (cubierta) 6.9 mm ±5%
Color (cubierta) violeta
Tensión nominal 300 V
Tensión de test 2000 V AC (duranción de test 1 min)
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -30...+70 °C
radio de curvatura (fijo) 6× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 1 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²
Datos comerciales
EAN 4048879577847
eClass 27279218
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1.000
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-13105_STP_X_A.ZIP
  • Descargar Información: Declaración de conformidad UKCA 7000-13061_08-09.19_UK_Z_A.PDF
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 7000-13061_08-09.19_CE_Z_D.PDF
Normativas
Normativas
Normativas
* solo para cables con normativa UL/CSA
Tecnologías de bus
Tecnologías de bus
* Más IVA, más gastos de envío