ISOBUS male with cable
PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 bk 8m
Artículo: | 7000-70501-H020800 |
Peso: | 4.357 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
24 V DC
ISOBUS
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
max. 3 A (0.5 mm²); max. 12 A (2.5 mm²); max. 38 A (10 mm²)
Datos técnicos
Longitud del cable | 8 m |
---|---|
Revestimiento contacto | nickel plated |
Material contacto | Cobre (latón) |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67, IP69K |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|
Instalación | Conexión
Ciclos de conexión mín. | 100 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Datos mecánicos | Datos de material
Material junta | Silikona |
---|---|
Matrial carcasa | PA |
Material transportador de contactos | PA |
Material overmolding | PUR |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 964 |
---|---|
Color de la cubierta | violeta |
Structure | Cable
wire arrangement | (negro 1, negro 2, negro 3, negro 4), (rojo, verde) |
---|
Mechanical data | Cable
Material cubierta | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 10 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material envoltura interior | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 2,5 mm² |
Electrical data | Cable
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2,5 kV |
---|
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 70 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -40 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 60 °C |
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
Radio de flexión (instalación) | x Outer diameter |
---|---|
radio de curvatura (fijo) | x Outer diameter |
Radio de curvatura (móvil) | 8 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879805261 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |