M8 male 90° / M8 female 90° A-cod. LED
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.6m
Artículo: | 7000-88101-6100060 |
Peso: | 0.028 kg |
Se fabricará prioritariamente para Ud
Descripción
Macho 90° – hembra 90°
M8 – M8, 3-polos
2× LED (PNP), (NPN) bajo pedido
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
Forma | 88101 |
---|
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC ±25% |
---|---|
voltaje operativo (solo UL listed) | max. 30 V DC |
Tensión de servicio | 0.8 kV |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Grupo de material | IEC 60664-1, category I |
Indicador LED | (amarillo/verde) |
Cierre de las vías | Tornillo (M8×1 mm) par recomendada 0.4 Nm, auto-seguro |
Prensaestopas | M8 (SW9) |
Protección | IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
Material | PUR |
Material de bloqueo | Aleación de zinc, niquelado mate |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 6.5 mm |
Características generales
Estándares | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Rango de temperatura | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |
Cables
N°/diámetro de hilos | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PVC (ma, az, ne) |
Ø exterior del cable | 4.5 mm ±5% |
Identificación de cable | 610 |
Tipo de cable | 1 (PVC) |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Peso del cable [G/m] | 29,37 g |
Material (cable) | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.15 mm |
Fabriación (cable) | 14× 0.15 mm (cable multifilar clase 5) |
Diámetro (cable) | 3× 0.25 mm² |
AWG | similar a AWG 24 |
Material (aislamiento de cable) | PVC |
Propiedades del material (aislamiento del cable) | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia shore (aislamiento del cable) | 45 ±5 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.25 mm ±5% |
Color/numeración de cables | ma, ne, az |
Combinación de torsión | 3 cables trenzados |
Apantallado | no |
Material (cubierta) | PVC |
Características del material (cubierta) | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Dureza shore (cubierta) | 85 ±5 A |
Ø exterior (cubierta) | 4.5 mm ±5% |
Color (cubierta) | negro |
Color de la cubierta | negro |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos |
Tensión nominal | UL 300 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+80 °C |
radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Material (cubierta) | PVC (UL/CSA) |
Longitud del cable | 0,6 m |
---|
Datos comerciales
EAN | 4048879125291 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 1.000 |