¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M8 male 90° / M8 female 90° A-cod.  7000-88081-6200140
El producto puede ser diferente a la imagen

M8 male 90° / M8 female 90° A-cod.

PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1.4m
Artículo: 7000-88081-6200140
Peso: 0.044 kg
País de origen:  DE
Bajo pedido
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:
Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


⚠ NOTA ⚠
PRODUCTO DESCONTINUADO. TENGA EN CUENTA EL ARTÍCULO ALTERNATIVO.

Macho 90° – hembra 90°
M8 – M8, 3-polos
Art. 7005 - M8 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
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
Longitud del cable 1,4 m
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 50 V AC/60 V DC
voltaje operativo (solo UL listed) 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Nº de polos 3
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Indicador LED no
Cierre de las vías Tornillo (M8×1 mm) par recomendada 0.4 Nm, auto-seguro
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material PUR
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 6.5 mm
Prensaestopas M8 (SW9)
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-104 (M8)
Modo de montaje insertado, apretado
Material contacto Aleación de cobre
Material superficie de contacto Au
Material junta FKM
Grado de contaminación 3
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cable
Identificación de cable 620
Tipo de cable 2 (PUR/PVC)
Homologación (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso del cable [G/m] 26,62 g
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 79 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.1 mm
Fabriación (cable) 32× 0.1 mm (cable multi hilo clase 6)
Diámetro (cable) 3× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material aislamiento de cable PVC
Propiedades del material (aislamiento del cable) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable) 43 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.25 mm ±5%
Color/numeración de cables ma, ne, az
Combinación de torsión 3 cables trenzados
Apantallado no
Material cubierta PUR
Características del material (cubierta) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios
Dureza shore (cubierta) 85 ±5 A
Ø exterior (cubierta) 4.3 mm ±5%
Color cubierta negro
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal UL 300 V AC
Tensión de test 2000 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+80 °C
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 15× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 3.3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879682213
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar PDF del producto
  • Descargar Certificado 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-88081_stp_x_a.zip
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf
* Más IVA, más gastos de envío