M8 male 90° / M8 female 0° A-cod.
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 5m
Artículo: | 7000-88071-2310500 |
Peso: | 0.155 kg |
Se fabricará prioritariamente para Ud
Descripción
Macho 90° – hembra recta
M8 – M8, 4-polos
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
Forma | 88071 |
---|
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | max. 30 V AC/DC |
---|---|
voltaje operativo (solo UL listed) | 30 V AC/DC |
Tensión de servicio | 0.8 kV |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Nº de polos | 4 |
Grupo de material | IEC 60664-1, category I |
Indicador LED | no |
Cierre de las vías | Tornillo (M8×1 mm) par recomendada 0.4 Nm, auto-seguro |
Prensaestopas | M8 (SW9) |
Protección | IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529) |
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
N°/diámetro de hilos | 4× 0.25 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PP (ma, bl, az, ne) |
Cadenas portacables | 10 Mio. |
Ø exterior del cable | 4.5 mm ±5% |
Identificación de cable | 231 |
Tipo de cable | 3 (PUR) |
Homologación (cable) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Peso del cable [G/m] | 33 g |
Material (cable) | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.1 mm |
Fabriación (cable) | 32× 0.1 mm (cable multi hilo clase 6) |
Diámetro (cable) | 4× 0.25 mm² |
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
Características del material (cubierta) | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios |
Dureza shore (cubierta) | 90 ±5 A |
Ø exterior (cubierta) | 4.5 mm ±5% |
Color (cubierta) | gris |
Color de la cubierta | gris |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404) |
Tensión nominal | 300 V AC |
Tensión de test | 2500 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento) |
Rango de temperatura (móvil) | -25...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -25...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento) |
radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Velocidad de desplazamiento | max. 3 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 10 m/s² |
Estrés de torsión | ±180°/m |
Número de ciclos de torsión | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocidad de torsión | 35 ciclos/minuto |
Material (cubierta) | PUR (UL/CSA) |
Longitud del cable | 5 m |
---|
Datos comerciales
EAN | 4048879126304 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 1.000 |