¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M8 male 90° / M8 female 0° A-cod.
El producto puede ser diferente a la imagen

M8 male 90° / M8 female 0° A-cod.

PUR 4x0.25 gy UL/CSA 1.5m
Artículo: 7000-88071-2210150
Producto alternativo:    7000-88071-2310150
Peso: 0.053 kg
Se fabricará prioritariamente para Ud
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

Descripción

⚠ NOTA ⚠
EL PRODUCTO DEJARÁ DE FABRICARSE A FINALES DE 2022. TENER EN CUENTA EL ARTÍCULO ALTERNATIVO.

Macho 90° – hembra recta
M8 – M8, 4-polos
Art. 7005 - M8 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Normativas
Normativas
Normativas

* solo para cables con normativa UL/CSA

Forma
Forma 88071
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 30 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) 30 V AC/DC
Tensión de servicio 0.8 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Nº de polos 4
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Indicador LED no
Cierre de las vías Tornillo (M8×1 mm) par recomendada 0.4 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M8 (SW9)
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Material PUR
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 6.5 mm
Características generales
Modo de montaje insertado, apretado
Material (contacto) Aleación de cobre
Material (superficie de contacto) Au
Material (junta) FKM
Grado de contaminación 3
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables
Identificación de cable 221
Tipo de cable 2 (PUR/PVC)
Homologación (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso del cable [G/m] 32,01 g
Material (cable) Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 79 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.1 mm
Fabriación (cable) 32× 0.1 mm (cable multi hilo clase 6)
Diámetro (cable) 4× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (aislamiento de cable) PVC
Propiedades del material (aislamiento del cable) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable) 43 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.25 mm ±5%
Color/numeración de cables ma, ne, az, bl
Combinación de torsión 4 hilos trenzados
Apantallado no
Material (cubierta) PUR
Características del material (cubierta) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios
Dureza shore (cubierta) 85 ±5 A
Ø exterior (cubierta) 4.6 mm ±5%
Color (cubierta) gris
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal UL 300 V AC
Tensión de test 2000 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+80 °C
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 15× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 3.3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²
Longitud del cable 1,5 m

EAN 4048879447997
eClass 27279218
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000

 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Aprobación: CSA CA 7000-88071-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Descargar Aprobación: CSA US 7000-88071-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Descargar Certificado 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-88071_stp_x_a.zip
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf

* Más IVA, más gastos de envío