¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M8 male 0° / M8 female 90° A-cod. LED
El producto puede ser diferente a la imagen

M8 male 0° / M8 female 90° A-cod. LED

PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2.5m
Artículo: 7000-88041-2300250
Peso: 0.071 kg
Se fabricará prioritariamente para Ud
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

Descripción


Macho recto – hembra 90°
M8 – M8, 3-polos
2× LED (PNP), (NPN) bajo pedido
Art. 7005 - M8 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Normativas
Normativas
Normativas
Normativas

* solo para cables con normativa UL/CSA

Forma
Forma 88041
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC ±25%
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V DC
Tensión de servicio 0.8 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Indicador LED (amarillo/verde)
Cierre de las vías Tornillo (M8×1 mm) par recomendada 0.4 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M8 (SW9)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material PUR
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 6.5 mm
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-104 (M8)
Grado de contaminación 3
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables
N°/diámetro de hilos 3× 0.25 mm²
Aislamiento del cable PP (ma, az, ne)
Cadenas portacables 10 Mio.
Ø exterior del cable 4.1 mm ±5%
Identificación de cable 230
Tipo de cable 3 (PUR)
Homologación (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso del cable [G/m] 26,4 g
Material (cable) Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 79 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.1 mm
Fabriación (cable) 32× 0.1 mm (cable multi hilo clase 6)
Diámetro (cable) 3× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (aislamiento de cable) PP
Propiedades del material (aislamiento del cable) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable) 70 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.25 mm ±5%
Color/numeración de cables ma, ne, az
Combinación de torsión 3 cables trenzados
Apantallado no
Material (cubierta) PUR
Características del material (cubierta) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios
Dureza shore (cubierta) 90 ±5 A
Ø exterior (cubierta) 4.1 mm ±5%
Color (cubierta) gris
Color de la cubierta gris
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404)
Tensión nominal 300 V AC
Tensión de test 2500 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento)
Rango de temperatura (móvil) -25...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -25...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento)
radio de curvatura (fijo) 5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 10 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 10 m/s²
Estrés de torsión ±180°/m
Número de ciclos de torsión max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidad de torsión 35 ciclos/minuto
Material (cubierta) PUR (UL/CSA)
Longitud del cable 2,5 m

EAN 4048879606844
eClass 27279218
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000

 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Certificado 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-88041_stp_x_a.zip
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
* Más IVA, más gastos de envío