¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M8 MALE 0° / M8 FEMALE 0° SNAP-IN
El producto puede ser diferente a la imagen

M8 MALE 0° / M8 FEMALE 0° SNAP-IN

PUR 3x0.25 black 0.3m
Artículo: 7000-88121-6200030
Peso: 0.014 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Macho recto – hembra recta
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3-polos
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Forma
Forma 88121
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 50 V AC/60 V DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Cierre de las vías M8 Snap In
Protección IP65 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 6.5 mm
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-104 (M8)
Grado de contaminación 3
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables
Identificación de cable 620
Tipo de cable 2 (PUR/PVC)
Homologación (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso del cable [G/m] 26,62 g
Material (cable) Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 79 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.1 mm
Fabriación (cable) 32× 0.1 mm (cable multi hilo clase 6)
Diámetro (cable) 3× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (aislamiento de cable) PVC
Propiedades del material (aislamiento del cable) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable) 43 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.25 mm ±5%
Color/numeración de cables ma, ne, az
Combinación de torsión 3 cables trenzados
Apantallado no
Material (cubierta) PUR
Características del material (cubierta) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios
Dureza shore (cubierta) 85 ±5 A
Ø exterior (cubierta) 4.3 mm ±5%
Color (cubierta) negro
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal UL 300 V AC
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
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 3.3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²
Datos comerciales
EAN 4048879808408
eClass 27061801
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Murrelektronik GmbH 10-07.21_(6) California Proposition 65 Ni surface_DoC_z_a.pdf
  • Descargar Certificado 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-88121_stp_x_a.zip
  • Descargar Información: China-RoHS Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf
Normativas
Normativas
* solo para cables con normativa UL/CSA
* Más IVA, más gastos de envío