¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 Power male 0° / female 0° S-cod.  7000-P6241-P060500
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 Power male 0° / female 0° S-cod.

PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m

Artículo: 7000-P6241-P060500
Peso: 0.629 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Macho recto – hembra recta
M12 – M12, 4-polos
Codificado S
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 5 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form M12P
Rosca M12 x 1
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 12 mm
Codificación S
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Rosca M12 x 1
Estándar de producto IEC 61076-2-111
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 600 V
Corriente de servicio por contacto máx. 12 A
Instalación | Conexión
Ancho de llave SW17
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP67
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 6 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Material junta FKM
Matrial carcasa PUR
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificación de cable P06
Tipo de cable 3
Printing color of wire insulation Negro (aislamiento blanco), Blanco (aislamiento azul), Blanco (aislamiento marrón)
Color de la cubierta negro
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement Verde-amarillo, azul 3, blanco 2, 1
Mechanical data | Cable
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) 5 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 114,4 g/m
Material cubierta PUR
Dureza shore cubierta 90 ± 5 Shore A
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Outer-diameter (jacket) 7,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 2,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Printing color of wire insulation Negro (aislamiento blanco), Blanco (aislamiento azul), Blanco (aislamiento marrón)
Amount strands (wire) 84
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Cordón de cobre, pelado
Conductor type (wire) Clase de cordón 6
Distancia de recorrido (cadenas portacables) 5 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 14,4 A
Electrical resistance line constant wire 13,3 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 1000 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 10 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 10 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -50 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 7,5 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 10 x Outer diameter
Número de ciclos de torsión 2 Mio.
Velocidad de torsión 35 Ciclos/min
Estrés de torsión ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879653213
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed US E492831-PVVA_ul_z_b.pdf (B)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-P6241_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío