Adaptor M12 male / M12 female A-cod. shielded
4-pol., U-I CONVERTER
Artículo: | 7000-42252-0000000 |
Peso: | 0.016 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Adaptador
Macho - hembra
M12 – M12, 4-polos
apantallado
Convertidor de voltaje/convertidor de corriente
Macho - hembra
M12 – M12, 4-polos
apantallado
Convertidor de voltaje/convertidor de corriente
Datos técnicos
Información general de producto
Aplicación | Convertidor de voltaje/convertidor de corriente |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 30 V |
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
Condición adicional grado de protección | Atornillado, Montado |
Tensión de aislamiento asignada | 800 V |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879143172 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----