Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 90°
Shielded, 12Mbit/s
Artículo: | 7000-99431-0000000 |
Peso: | 0.104 kg |
País de origen: | HU |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
PROFIBUS
Conector de conexión bus 90°
SUB-D9 (macho); M12× 1 mm, codificación B
Aparato de programación
Conector de conexión bus 90°
SUB-D9 (macho); M12× 1 mm, codificación B
Aparato de programación
Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Resistencia terminal | Conectable adicionalmente, Integrado |
---|
Datos técnicos | Comunicación industrial
Tasa de transmisión máx. | 12 MBit/s |
---|
Instalación | Conexión
Family construction form | M12 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP30 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 66 mm |
---|---|
Anchura | 62 mm |
Profundidad | 17 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879600392 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |