¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 35°  7000-99401-0000000
El producto puede ser diferente a la imagen

Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 35°

Shielded, 12Mbit/s

Artículo: 7000-99401-0000000
Peso: 0.09 kg
País de origen:  HU
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

PROFIBUS
Conector de conexión bus 35°
SUB-D9 (macho); M12× 1 mm, codificación B
Aparato de programación

Datos técnicos | Datos eléctricos
Resistencia terminal Conectable adicionalmente, Integrado
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC mín. 4,75 V
Tensión de servicio CC máx. 5,25 V
Consumo de corriente máx. 12,5 mA
Datos técnicos | Comunicación industrial
Tasa de transmisión máx. 12 MBit/s
Instalación | Conexión
Family construction form M12
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP30
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 68 mm
Anchura 42 mm
Profundidad 17 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879303620
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP 7000-99401-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Línea de datos ----
---- Resistencia final de línia ----
---- Cable de conexión ----
  • PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 100m
    Se fabricará prioritariamente para Ud
    753,24 €
* Más IVA, más gastos de envío