Adaptor M12 female / M12 female B-cod. shiel.
2-pol., Profibus
Artículo: | 7000-44221-0000000 |
Peso: | 0.015 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Adaptador
Hembra - hembra
M12 – M12, 2-polos
Codificado B
apantallado
Hembra - hembra
M12 – M12, 2-polos
Codificado B
apantallado
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 30 V |
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
Tensión de aislamiento asignada | 800 V |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879317634 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----