Bus terminating plug M12 female A-cod.
Devicenet
Artículo: | 7000-13471-0000000 |
Peso: | 0.012 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
DeviceNet, CANopen
Resistencia terminal
Hembra
M12 – M12, 5 polos (diagrama de circuito)
Codificado A
Resistencia terminal
Hembra
M12 – M12, 5 polos (diagrama de circuito)
Codificado A
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
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,6 Nm |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879198752 |
Número de tarifa arancelaria | 85332100 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----