T-Coupler M12 male / M12 male + female B-cod.
5-pol., Profibus
Artículo: | 7000-44151-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.034 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Derivadores en T
Macho recto – hembra/macho recto
M12 – M12, 5-polos
Codificado B
apantallado
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Macho recto – hembra/macho recto
M12 – M12, 5-polos
Codificado B
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
Codificación | B |
Nº de polos | 5 |
Ancho de llave | SW13 |
Family construction form | M12 |
Codificación | B |
Nº de polos | 5 |
Página 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Codificación | B |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 5 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 0,0125 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Tasa de transmisión máx. | 12 MBit/s |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879141413 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----