T-Coupler M12 male / 2x M12 female A-cod.
5-pol. / 2x 4-pol.
Artículo: | 7000-41121-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.02 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Derivadores en T
Macho recto – hembras recta
M12 – M12
5 polos
Función distribución (NO)
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Macho recto – hembras recta
M12 – M12
5 polos
Función distribución (NO)
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Par de apriete | 0,6 Nm |
---|---|
Modo de montaje | Atornillado, pluggable |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Gender | female |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | Atornillado, pluggable |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Gender | female |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Página 3
Modo de montaje | Atornillado, pluggable |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Gender | male |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Rosca | M12 x 1 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,6 Nm |
---|---|
Set de montaje | M12 x 1 |
Ancho de llave | SW 13 |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879144872 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----