¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
T-COUPLER M12 FEMALE/M12 FEMALE+M12 MALE 0°
El producto puede ser diferente a la imagen

T-COUPLER M12 FEMALE/M12 FEMALE+M12 MALE 0°

Artículo: 332762
Peso: 0.027 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Derivadores en T
Hembra recta – macho/hembra recto
M12 – M12, 5-polos
Circuito paralelo
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 24 V AC/DC
Tensión de servicio 1,5kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Características generales
Rango de temperatura -25...+85 °C
Datos comerciales
EAN 4048879257916
eClass 27279218
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE
Unidad de embalaje 10
 
Datos sobre el artículo:
* Más IVA, más gastos de envío