Data Panel - xtremeDB PWM OUT Module SAE J1939, 16 OUT parameterizable
2D0-10A/14DO-4A/14PWM(i)-4A
Artículo: | DP-34044-3-000 |
Peso: | 0.68 kg |
País de origen: | US |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Módulo de bus robusto y completamente encapsulado con 8 ranuras de señal DT
Para el uso en un entorno extremo, en vehículos especiales y máquinas móviles
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Para el uso en un entorno extremo, en vehículos especiales y máquinas móviles
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Datos comerciales
ECLASS-6.1 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
GTIN | 89336773222 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |