MICO IP67 electronic circuit protection, 4 Channels, 2A
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A CL2 / Expandable
Artículo: | 9000-41014-0200067 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.153 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
MICO67 4.2 CL2
4 × M12, codificación A, NEC CL2, (2 A)
Tensión IN y redireccionamiento a través de M12, con codificación L (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
Diagnóstico puerto LED
Limitación a 2 A de los 4 sensores de tensión (M12, con codificación A)
4 × M12, codificación A, NEC CL2, (2 A)
Tensión IN y redireccionamiento a través de M12, con codificación L (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
Diagnóstico puerto LED
Limitación a 2 A de los 4 sensores de tensión (M12, con codificación A)
Datos técnicos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 45 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-11.1 | 27371802 |
---|---|
GTIN | 4048879852272 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Adaptador para carril DIN ----
---- Cable de potencia ----
---- Marcador de dispositivos ----
---- Línea de sensor-actuador ----
---- Tapón roscado ----