¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Master Breakout Box NPN  277416
El producto puede ser diferente a la imagen

Master Breakout Box NPN

MVP12V-ON9F-NPGH

Artículo: 277416
Peso: 0.21 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Conector M12
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
10 vías
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Frequency max. (trigger/encoder) 50 kHz
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 18 V
Tensión de servicio CC máx. 28 V
Corriente nominal 1500 mA
Corriente de vacío 110 mA
Datos eléctricos | Salida
Corriente de salida 2000 mA
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Altitud de montaje máx. 2000 m
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP67
Protección contra reversión de polarización
Resistente a cortocircuitos
Protección de equipos | Sistema mecánico
Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Resistencia a las vibraciones (EN IEC 60068-2-6) 0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Peso neto 210 g
Medidas de montaje 75 mm
Altura 34,5 mm
Anchura 50 mm
Longitud 126 mm
Características del entorno | Compatibilidad electromagnética
Interference emission Emisión de interferencias para ámbitos industriales (IEC 61000-6-4)
Immunity to interference Resistencia a interferencias para ámbito industrial (IEC 61000-6-2)
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 45 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C
CE 2014/30/EU & 2011/65/EU
UKCA EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E
Normativas
UL UL61010

Connection types
Tipo de conexión 1 Input
Tipo de conexión 2 Output
Tipo de conexión 3 X1-X8
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 4
PIN 1 24 V DC
PIN 2 Encoder Out
PIN 3 0 V
PIN 4 Trigger Out
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 12
PIN 1 GPIO 2
PIN 2 TXD
PIN 3 RXD
PIN 4 GPIO 1
PIN 5 Encoder In 1
PIN 6 Common In
PIN 7 24 V DC Out
PIN 8 0 V
PIN 9 Common Out
PIN 10 Trigger In 0
PIN 11 Out 0
PIN 12 Out 1
Tipo de conexión 3
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5

GTIN 4048879887359
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: KC 277416_R-R-MuR-277413_kc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed CA 277416_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 277416_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificado: FCC 277416_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Documentación: Datos del producto 277416_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Documentación: Guía de instalación 277411_ina_x_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: DXF 277416_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 277416_p8_2_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: STP 277416_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 277416_17-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 277416_17-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 277416_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío