MVP12, 4XM12, MOSA, CON. CAP
With potent. sep.
Artículo: | 4927776 |
Peso: | 0.12 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Cubierta de conexión enchufable
Separación potencial opcional
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Elementos de conexión rápida incluídos
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
Corriente total con alimentación de corriente simple máx. | 8 A |
Corriente total con alimentación de corriente doble máx. | 16 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Número de señales por toma de conexión | 2 |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,25 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | Atornillado, Montado |
Protección de equipos | Medios
Flame resistance | Difícilmente inflamable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | Plástico |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Junta |
---|---|
Altura | 43 mm |
Anchura | 50,2 mm |
Profundidad | 122 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | Cap |
---|---|
Nº de polos | 16 |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | HARAX |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC |
PIN 3 | - |
PIN 4 | S |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879057509 |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Adaptador para carril DIN ----
---- Tapón roscado ----
---- Herramienta de atornillado ----