SCREW PLUG M12 STAINLESS STEEL
6-edges, 14 mm
Artículo: | 996076 |
Peso: | 0.011 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Conexión por tornillo M12×1 mm
Metal, hex, 1 unidad
Acero inoxidable 1.4305 (V2A)
Metal, hex, 1 unidad
Acero inoxidable 1.4305 (V2A)
Datos técnicos
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,6 Nm |
---|---|
Set de montaje | M12 x 1 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Grado de protección (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | Acero inoxidable 1.4305 (V2A) |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -100 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 205 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 23111190 |
ECLASS-7.0 | 23111190 |
ECLASS-8.0 | 23111190 |
ECLASS-9.0 | 23111190 |
ECLASS-10.1 | 23111190 |
ECLASS-11.1 | 23111102 |
ECLASS-12.0 | 23111102 |
ETIM-5.0 | EC000032 |
GTIN | 4048879333764 |
Número de tarifa arancelaria | 73269098 |
Unidad de embalaje | 1 |