¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

MVK Metal

  (70 Artículos)
10 20 50 100
página: 1 2 3 4 5 6 7
ordenar por :
Productos seleccionados
página: 1 2 3 4 5 6 7

MVK Metal - Módulos compactos I/O - Para altas prestaciones

Robusto y fiable. Seguro (circuitos de seguridad según EN 13849-1 hasta PLe). Versiones PROFINET según normativa AIDA.
MVK Metal cuenta con una carcasa metálica robusta extremadamente resistente a vibraciones, golpes y chispas de soldadura. Las válvulas dobles ocupan solo un puerto M12. Versiones PROFINET con Fast Start Up (< 500 ms). Modelos con I/Os multifuncionales. Pocas variaciones necesarias, minimiza costes e inventario. Máxima flexibilidad para ampliaciones.
Las funciones de diagnóstico de MVK Metal ofrecen información detallada sobre el tipo y localización del fallo o error. Solo se desconectan los puertos afectados, no todo el módulo. Mensaje detallado enviado a los controles y display LED. Minimiza el tiempo de paro - los fallos se solucionan más rápidamente.

PROFIBUS, PROFINET, CANopen


Alternative search requests: Bus de campo compacto, Periferia descentralizada compacta, Sistemas de entradas y salidas, Sistemas de I/O
* Más IVA, más gastos de envío