¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
El producto puede ser diferente a la imagen

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

DeviceNet, 8 dig. In + 8 dig. Out
Artículo: 55072
Peso: 0.42 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

E/S digitales
DI8 DO8 - 2 A
DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, codificación A
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, codificado A
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP
Conexiones
Bus de campo DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, codificación A
Sensor-sistema/actuador de alimentación 7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
DeviceNet
Direccionado Conmutador giratorio 0...63
Características generales
Protección IP67
Modo de montaje Montaje de dos orificios, compatible con módulos I/O de la gama MVK
Rango de temperatura -25...+70 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo 39×63×225 mm
Salida
Corriente por salida max. 2 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Datos comerciales
EAN 4048879052061
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de configuración eds_impact67_Devicenet.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55071_stp_x_a.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55071_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55072_p8_2_50.zip
  • Descargar Archivos de diseño 55071_dxf_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55072_10779-DOC-090109-odva_dn_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55072_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55072_871-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55072_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55072_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 55072_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 55071_ina_6_15.pdf
  • Descargar Manuales 55367_hdb_x_15.zip
cULus
cCSAus
DeviceNet
* Más IVA, más gastos de envío