IO-Link / analog converter
AI I 4 ... 20mA, M12, straight
Artículo: | 5000-00501-1110000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.045 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
IO-Link / analog converter
AI I 4...20mA, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
AI I 4...20mA, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Consumo de corriente máx. | 19 mA |
Datos eléctricos | Entrada
Filtro de valor promedio datos de proceso parametrizable | sí |
---|---|
Intensidad de corriente máx. | 0,2 A |
Tiempo de conversión entrada analógica máx. | 5 ms |
Comunicación industrial | IO-Link
Longitud de datos de proceso IO-Link entrada | 2 Bytes |
---|---|
ID revisión IO-Link | V1.1 |
Tiempo de ciclo IO-Link mín. | 2,3 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnósticos
Diagnóstico vía IO-Link | sí |
---|---|
Diagnóstico vía LED | sí |
Acontecimientos IO-Link | Defecto de dispositivo, Exceso de temperatura, Límite bajo, Sobrecorriente alimentación del sensor, Sobretensión alimentación, Subtensión alimentación, límite superior, Übersteuerung |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Supervisión de temperatura | sí |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Protección contra reversión de polarización | sí |
Protección de cortocircuito alimentación del sensor | sí |
Resistencia frente a cargas con retroalimentación | sí |
Protección contra sobrevoltaje | sí |
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | Plástico |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 32,3 mm |
---|---|
Anchura | 77,2 mm |
Profundidad | 15 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | AI |
---|---|
Tipo de conexión 2 | IO-Link AI |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | + US |
PIN 2 | A + |
PIN 3 | 0 V (Analog US) |
PIN 4 | A - |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242602 |
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879622226 |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Elemento de conexión ----
---- Llave dinamométrica ----