¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
DC MOTOR CONTROL 24V/1A 2X M12
El producto puede ser diferente a la imagen

DC MOTOR CONTROL 24V/1A 2X M12

Artículo: 556670
Peso: 0.035 kg
Sin stock - Consulte fecha de disponibilidad
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Control de motor DC
24 V DC
Corriente: 1 A
Características generales
Rango de temperatura 0...+60 °C (temp. de almacenamiento -40...+80 °C)
Tensión de prueba y aislamiento sin separación galvánica
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Tipo de conexión M12 – M12
Dimensiones alto × ancho × fondo 24.5×24.5×60.5 mm
Salida
Tensión de salida Tensión de entrada aprox.
Protección contra sobrevoltaje 36 V/1.5 kW
Corriente de salida max. 1 A
Entrada
Tensión de conexión - corriente 24 V DC (5...32 V DC) - 1 A
Datos comerciales
EAN 4048879315111
eClass 27242609
Número de tarifa arancelaria 85365080
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1.000
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_b.pdf
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Descargar Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-11.20_(2) RoHS&REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 556670_1030-04.16_ce_z_b.pdf
  • Descargar Información: MTTF reporte 556670_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
* Más IVA, más gastos de envío