¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
SOLID67 IOL8 60mm M12L 5P
El producto puede ser diferente a la imagen

SOLID67 IOL8 60mm M12L 5P

SOLID67 Multiprotocol Profinet or EthernetIP
Artículo: 54504
Peso: 0.495 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:
IOL8
M12 Power, 5 polos, codificado L
60 mm
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Normativas
Tecnologías de bus
Tecnologías de bus
Tecnologías de bus
Características generales
Modo de montaje Fijación de tornillo de 2 agujeros
Rango de temperatura -20...+70 °C
Protección IP67
Dimensiones alto × ancho × fondo 43.1×60×200 mm
Salida
Alimentación de actuador UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corriente por salida max. 0.5 A (PIN 4, X1...X8); 2 A (PIN 2/5 Uaux, X5...X8) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA (M12 hembra) protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1
Port Class 4× A (port X1...X4), 4× B (port X5...X8, separado galvánicamente, max. 2 A pro port)
IO-Link 8× Master
Parámetro de transferencia 32 byte de entrda y/o 32 byte de salida (por puerto IO-Link)
Tipos de funcionamiento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrización
PIN 4 Input (port X1...X8); Output (port X1...X8); IO-Link Master (port X1...X8)
PIN 2 Input (port X1...X4); Output (port X5...X8)
Conexiones
Bus de campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
Sensor-sistema/actuador de alimentación M12 Power, 5 polos, codificado L
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Direccionado DCP
PROFINET Netload Class II
MRP
Shared Device si, para 2 controles
EtherNet/IP
Direccionado DHCP, BOOTP o dirección IP por interruptor giratorio
DLR (Device Level Ring)
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Aviso de actuador vía LED y BUS
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Cortocircuito y sobrecarga
Rotura de cable por puerto
Datos comerciales
EAN 4048879727686
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Aprobación: UL Listed CA 54504_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Descargar Aprobación: UL Listed US 54504_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Descargar Certificado: ProfiNet  54504_Z12128-12.08.2019-V2.32_PN_Z_A.PDF
  • Descargar Descripción del aparato: EDS 54504_SOLID67_KF5_X_11.ZIP
  • Descargar Descripción del aparato: GSDML 54501_SOLID67_KF0_X_11.ZIP
  • Descargar Documentación: Guía de instalación 54504_INA_X_12.ZIP
  • Descargar Documentación: Manual 54504_HDB_X_13.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: DXF 54504_DXF_X_A.7Z
  • Descargar Ficheros de construcción: P8 54504_P8_2_50.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 54504_STP_D_A.7Z
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 54504_11-05.18_CE_Z_A.PDF
  • Descargar Información: MTTF reporte 54504_TELCORDIA(20°C,60°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
  • Descargar Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-LINK-DEVICE-TOOL_TRB_X_48.ZIP
* Más IVA, más gastos de envío