¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR  26588
El producto puede ser diferente a la imagen

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode, 0...240VDC

Artículo: 26588
Peso: 0.02 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

24...240 V DC
Diodo
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilidad | Compatible con
Conmutadores adecuados 3 TH 3/4; 3 TF 30...35; 3 TF 40...45
Datos técnicos | Datos eléctricos
Factor de atenuación 1.5× UN
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC mín. 12 V
Tensión de entrada CC máx. 250 V
Instalación | Conexión
Connection information Terminales de horquilla de cierre automático
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) V-0
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 35 mm
Anchura 22 mm
Profundidad 30 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017428
Número de tarifa arancelaria 85363010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 26588_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: EAC 26588_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Datos del producto 26588_pd_x_10.zip (10)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 26588_10-06.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 26588_10-06.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTBF reporte 26588_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío